17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 切断能力(mm)木材合板

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“木工用チップソー”

“木工用チップソー”
通常単価(税別)
2,1204,447
税込単価
2,3324,892
通常出荷日:1日目

【特長】・2回研磨のため、切断面が美しいです。【用途】・集成材・天然木化粧板・木毛セメント板・一般木材...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

TM-16540N

“木工用チップソー” TM-16540N図面

TM-16552N

“木工用チップソー” TM-16552N図面

TM-16572N

“木工用チップソー” TM-16572N図面

TM-19040N

“木工用チップソー” TM-19040N図面

TM-19052N

“木工用チップソー” TM-19052N図面

TM-19072N

“木工用チップソー” TM-19072N図面

使用方法・使用事例

使用方法

“木工用チップソー” 取扱説明書

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

切断能力(mm)木材合板

最高使用回転数(rpm)

詳細タイプ

重量

(g)

用途

最小発注数量
165
40
4989999133691
400-4582
57
6000
チドリ刃
160
集成材・天然木化粧板・木毛セメント板・一般木材・プリント合板・プラスチック合板・石こうボード・プラスチック系建材の切断に、仮枠に、縦横兼用の荒切断に最適
1個
165
52
4989999133714
400-4604
57
6000
両側刃(プロ造作用)
160
集成材・天然木化粧板・木毛セメント板・一般木材・プリント合板・プラスチック合板・石こうボード・プラスチック系建材の切断に、仮枠に、縦横兼用の切断に最適
1個
165
72
4989999133738
400-4621
57
6000
両側刃(仕上げ・留切り用)
160
集成材・天然木化粧板・木毛セメント板・一般木材・プリント合板・プラスチック合板・石こうボード・プラスチック系建材の切断に、仕上げ・留切りに、横切断の精密仕上げに最適
1個
190
40
4989999133707
400-4591
68
5500
チドリ刃
200
集成材・天然木化粧板・木毛セメント板・一般木材・プリント合板・プラスチック合板・石こうボード・プラスチック系建材の切断に、仮枠に、縦横兼用の荒切断に最適
1個
190
52
4989999133721
400-4612
68
5500
両側刃(プロ造作用)
200
集成材・天然木化粧板・木毛セメント板・一般木材・プリント合板・プラスチック合板・石こうボード・プラスチック系建材の切断に、造作に、縦横兼用の切断に最適
1個
190
72
4989999133745
400-4639
68
5500
両側刃(仕上げ・留切り用)
200
集成材・天然木化粧板・木毛セメント板・一般木材・プリント合板・プラスチック合板・石こうボード・プラスチック系建材の切断に、仕上げ・留切りに、横切断の精密仕上げに最適
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,120
( 2,332 )
1日目
3,740
( 4,114 )
1日目
4,447
( 4,892 )
1日目
2,120
( 2,332 )
1日目
3,740
( 4,114 )
1日目
4,447
( 4,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2回研磨のため、切断面が美しいです。
【用途】
・集成材・天然木化粧板・木毛セメント板・一般木材・プリント合板・プラスチック合板・石こうボード・プラスチック系建材の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“木工用チップソー” のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木材の切断
5
満足度:5.0
使用頻度が低いので安いものを探していて購入しました。 問題なく使用できたので良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“木工用チップソー”
トクマルチップソー(鉄用)
トクマルチップソー(鉄用) 5枚入りパック
トクマルチップソー(鉄・ステンレス兼用)
"石膏ボード用チップソー" TSB-100/125
チップソー“ブラックレーザー”
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,120-3,34011,7413,7802,4302,300 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
主要切断材質木質系建材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス-木質系建材
刃厚(mm)1.61.81.81.81.2-
内径(mm)202020202020
刃材質超硬超硬超硬サーメット超硬超硬
材質(台金)高炭素鋼工具鋼工具鋼高炭素鋼工具鋼工具鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング