17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チップソー"ダンク"(鉄・ステンレス兼用)

通常単価(税別)
12,76925,703特別価格
税込単価
14,04628,273特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。・『火花が出にくい』 『焼けが出にく...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

重量

(g)

最小発注数量
216
2.2
50
337-1409
5000
618
1個
305
2
70
337-1425
1600
1168
1個
355
2.2
84
337-1433
1600
1705
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,76910,033
( 11,036 )
1日目
21,49415,265
( 16,792 )
1日目
25,703
( 28,273 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
・『火花が出にくい』 『焼けが出にくい』 『切断速度が速い』 ので作業効率UP。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー"ダンク"(鉄・ステンレス兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー"ダンク"(鉄・ステンレス兼用)
鉄・ステンレス兼用 チップソー
チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用
トクマルチップソー(鉄・ステンレス兼用)
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)
チップソー 鉄・ステンレス兼用 FK180A
メーカーチップソージャパンモトユキ柳瀬トラスコ中山ミスミロブテックス
通常価格12,769-10,52923,492 -3,7803,1803,051
通常出荷日1日目5日目1日目〜1日目5日目2日目
主要切断材質一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス
内径(mm)25.42025.4202020
刃材質サーメット-----
切断能力(鉄鋼)(mm)10-----
切断能力(ステンレス)(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング