17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チップソー“マックスギア”

通常単価(税別)
5,75215,911特別価格
税込単価
6,32717,502特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】鉄・ステンレスの切断作業に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れたチップを採用し、レーザースリッ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

切断能力(鉄鋼)

(mm)

切断能力(ステンレス)

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
125
1.6
20
26
4949022006026
337-0674
10000
4
2
131
1個
310
2
25.4
60
4949022004169
337-0704
1300~4200
10
6
1189
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7523,613
( 3,974 )
1日目
15,91111,638
( 12,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
鉄・ステンレスの切断作業に使用できます。
【特長】
耐摩耗性に優れたチップを採用し、レーザースリット樹脂が埋め込まれ切断音を低減できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー“マックスギア”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー“マックスギア”
チップソー"ダンク"(鉄・ステンレス兼用)
マックスギア 鉄鋼・ステンレス兼用
チップソー“ドイツベストマックス”(キッチンパネル専用)
NEWドイツベストマックス
マックスギアスパイラルダクト用
メーカーチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパン
通常価格5,752-12,769 -6,161 -5,606 -4,4805,100
通常出荷日1日目1日目3日目〜1日目1日目〜2日目
主要切断材質一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス---
刃材質サーメットサーメットサーメットタングステンカーバイドタングステンカーバイドサーメット
材質(台金)工具鋼工具鋼-工具鋼工具鋼工具鋼
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・アルミサッシ・鉄管・各種形鋼・VLP管・ハンガーレール・塩ビパイプ・レースウェイ・各種パイプ・一般軟鋼材・小径丸棒寸切りボルト・各種棒鋼等---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング