ツール用品技術窓口

確定しました

チップソー (スパイラルダクト用)

通常単価(税別)
15,347
税込単価
16,882
通常出荷日:1日目

スパイラルダクト用です。【特長】・空調工事に便利。・ハゼに強く、刃欠け・キックバックを制御

詳細を確認

型番:

SPL-110-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPL-110-32の仕様・寸法情報

主要切断材質
板金・金属系建材
外径(mm)
110
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
32
トラスココード
379-3516
刃材質
-
切断厚目安(鉄)(mm)
3.2
最高回転速度
13000min-1
重量(g)
120
材質1
台金:工具鋼
用途
スパイラルダクト用。

型番リスト

表示件数
型番
SPL-110-32

トラスココード

刃材質

重量

(g)

用途

最小発注数量
379-3516
-
120
スパイラルダクト用。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,347
( 16,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

スパイラルダクト用です。

【特長】
・空調工事に便利。
・ハゼに強く、刃欠け・キックバックを制御

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー (スパイラルダクト用)の型番SPL-110-32のページです。 型番SPL-110-32に関する仕様情報を記載しております。
チップソー (スパイラルダクト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー (スパイラルダクト用)
チップソー(一般木工用)
一般鉄鋼用 チップソー
軽天用チップソー
鉄・ステンレス兼用 チップソー
グローバルソー ステンレス用
メーカーモトユキマキタモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格15,3477,6195,42014,4377,7047,873
通常出荷日1日目3日目2日目5日目5日目1日目
主要切断材質板金・金属系建材木質系建材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレスステンレス
外径(mm)110216165305180180
刃厚(mm)1.82.21.421.41.5
内径(mm)2025.42025.42020
歯数(山数)(P)328040604064

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング