17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

チップソー "グローバルソー 黒鋭龍"(木工用) KRSシリーズ

通常単価(税別)
4,0347,217
税込単価
4,4377,939
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングを採用し、二層コートがヤニ・接着剤などの付着を抑...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番外径(mm)刄厚(mm)本体厚(mm)穴径(mm)歯数最高使用回転速度(min-1刄形記号
KRS-100-301001.10.7203013,000CB
KRS-125-421251.20.720429,600CB
KRS-147-521471.40.820526,000CB
KRS-150-401501.50.920.0406,000CB
KRS-165-521651.61.020526,000CB
KRS-165-641652.01.420646,000CB
KRS-180-521801.61.020525,500CB
KRS-190-521901.61.020525,500CB
KRS-190-721902.01.420725,500CB
KRS-216-1002162.41.825.41005,000CB

型番リスト

表示件数

主要切断材質

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

本体厚

(mm)

刃形記号

最小発注数量
窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材
100
1.1
20
30
4920350002621
409-6193
70
13000
0.7
CB
1個
窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材
125
1.2
20
42
4920350002522
379-3273
100
9600
0.7
CB
1個
窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材
147
1.4
20
52
4920350002539
379-3281
110
6000
0.8
CB
1個
木質系建材
150
1.5
20
40
4920350300864
195-3247
120
6000
0.9
-
1個
窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材
165
2
20
64
4920350002850
409-6207
280
6000
1.4
CB
1個
窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材
190
1.6
20
52
4920350002553
379-3303
150
5500
1
CB
1個
窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材
190
2
20
72
4920350002560
379-3311
150
5500
1.4
CB
1個
窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材
216
2.4
25.4
100
4920350002577
379-3320
180
5000
1.8
CB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,273
( 4,700 )
1日目
4,400
( 4,840 )
1日目
4,801
( 5,281 )
1日目
4,600
( 5,060 )
4日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,600
( 5,060 )
1日目
4,123
( 4,535 )
1日目
7,217
( 7,939 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングを採用し、二層コートがヤニ・接着剤などの付着を抑制します
【用途】
・木材(縦・横)/合板/合成木材/化粧合板/集成材/ハードボード/バーチクルボード/MDF/など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー "グローバルソー 黒鋭龍"(木工用) KRSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー "グローバルソー 黒鋭龍"(木工用) KRSシリーズ
グローバルソー ステンレス用
グローバルソー ステンレス解体用
チップソー "グローバルソー"(塩ビ・プラスチック用)
充電丸鋸対応チップソー“グローバルソー”
グローバルソー「ステンレスの王者」 (ステンレス用)
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格4,034-7,87310,2274,996 -5,341 -12,182 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
ノイズ対策有無-----
刃材質超硬超硬超硬超硬サーメット超硬
材質1台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト