17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

グローバルソー (金属サイディング用)

通常単価(税別)
6,28810,163特別価格
税込単価
6,91711,179特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・金属サイディングの切断に最適。・欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。・アクリル...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番外径
(mm)
刃厚
(mm)
本体厚
(mm)
穴径
(mm)
歯数最高使用
回転速度
(min-1
切断
可能厚み(mm)
刃形記号
MK-80H801.00.8203015,0001.2CB-n
MK-100H1001.00.8203613,0001.2CB-n
MK-110H1101.00.8204013,0001.2CB-n
MK-125H1251.21.020469,6001.2CB-n
MK-160H1601.41.220566,0001.2CB-n
MK-180H1801.41.220605,5001.2CB-n

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最高回転速度

重量

(g)

最小発注数量
80
1
30
288-0415
15000min-1
40
1個
100
1
36
288-0423
13000min-1
60
1個
125
1.2
46
288-0440
9600min-1
110
1個
160
1.4
56
288-0458
6000min-1
210
1個
180
1.4
60
288-0466
5500min-1
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5004,761
( 5,237 )
1日目
6,2885,269
( 5,796 )
1日目
6,6305,904
( 6,494 )
1日目
10,1636,856
( 7,542 )
4日目
8,5607,174
( 7,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属サイディングの切断に最適。
・欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
・アクリル・プラスチックなどの切断も可能。
【用途】
・金属サイディング/ガルバ鋼板/トタン・ブリキアクリル・プラスチックなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー (金属サイディング用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー (金属サイディング用)
充電丸鋸対応チップソー“グローバルソー”
グローバルソー ステンレス用
グローバルソー ステンレス解体用
チップソー "グローバルソー"(塩ビ・プラスチック用)
解体業用マルチグローバルソー
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格6,288-7,347 -9,39313,9838,383 -7,100
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
内径(mm)202020202020
刃材質超硬サーメット超硬超硬超硬サーメット
切断厚目安(鉄)(mm)1.23---6
材質1台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼-
用途ガルバリューム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に。野縁受け、電線管、レースウェイ、メタルモール、穴あきアングル、寸切りボルト、C型チャンネル鋼、ライニング鋼管、軽天材などステンレス用。ステンレス(SUS304)8~10mm。-鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材など

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング