17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グローバルソー (板金用)

通常単価(税別)
4,9965,904
税込単価
5,4966,494
通常出荷日:1日目

【特長】・ガルバ対応です。・板金・薄鉄板用として幅広い切断材に対応。・切断時のバタつきを抑え、なめらか...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

本体厚

(mm)

最高回転速度

重量

(g)

材質1

最小発注数量
100
1
36
127-2462
0.8
13000min-1
70
台金:工具鋼
1個
125
1.2
42
127-2489
1
9600min-1
110
台金:工具鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,996
( 5,496 )
1日目
5,904
( 6,494 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガルバ対応です。
・板金・薄鉄板用として幅広い切断材に対応。
・切断時のバタつきを抑え、なめらかな切断が可能。
【用途】
・薄鉄板/金属サイディング/トタン・ブリキ/角波・波板/アルミサッシ/薄肉パイプ/プラスチック板/塩ビ管など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー (板金用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー (板金用)
軽天用チップソー
船舶アルミ材用グローバルソー
チップソー "グローバルソー"(塩ビ・プラスチック用)
造作用グローバルソー(造作達人)
充電丸鋸対応チップソー“グローバルソー”
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格4,996-14,4374,130 -4,996 -2,556 -5,341 -
通常出荷日1日目5日目6日目〜1日目1日目1日目
主要切断材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材非鉄金属樹脂木質系建材一般鉄鋼材 / ステンレス
内径(mm)2025.420202020
刃材質超硬サーメット超硬超硬超硬サーメット
切断可能厚み(mm)1.02.3----
刃形記号CB-nACBn-4BCCB-nCBCB-n

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング