ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グローバルソー ステンレス解体用

通常単価(税別)
13,98310,225
税込単価
15,38111,248
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス材の解体用としてラフな切断が可能です。・ステンレス厚み8㎜~10㎜の厚物に最適。

詳細を確認

型番:

KT-180-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KT-180-60の仕様・寸法情報

主要切断材質
ステンレス
外径(mm)
180
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
60
トラスココード
296-3876
刃材質
超硬
切断厚目安(ステンレス)(mm)
10
最高回転速度
5500min-1
重量(g)
290
材質1
台金:工具鋼
用途
ステンレス(SUS304)8~10mm。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特殊超硬チップ採用により、軽い切れ味が持続します。

グローバルソー ステンレス解体用 仕様1
グローバルソー ステンレス解体用 仕様2
グローバルソー ステンレス解体用 仕様3

型番リスト

表示件数
型番
KT-180-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,98310,225
( 11,248 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス材の解体用としてラフな切断が可能です。
・ステンレス厚み8㎜~10㎜の厚物に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー ステンレス解体用の型番KT-180-60のページです。 型番KT-180-60に関する仕様情報を記載しております。
グローバルソー ステンレス解体用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー ステンレス解体用
グローバルソー ステンレス用
解体業用マルチグローバルソー
ドライチップソー ステンレス用
鉄・ステンレス兼用 チップソー
トクマルチップソー(鉄・ステンレス兼用)
メーカーモトユキモトユキモトユキ谷テックモトユキトラスコ中山
通常価格13,9839,3937,10022,50010,5293,780
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
主要切断材質ステンレスステンレス一般鉄鋼材 / ステンレスステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス
外径(mm)180180180305180180
刃厚(mm)1.81.51.82.21.41.8
内径(mm)20202025.42020
歯数(山数)(P)606440804036

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング