17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グローバルソー「ステンレスの王者」 (ステンレス用)

通常単価(税別)
11,67438,680特別価格
税込単価
12,84142,548特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

特殊チップで、従来の1.5倍の寿命です。【特長】・切断後の焼けパリが少なく、シャープな切れ味を持続させ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番外径
(mm)
刃厚
(mm)
本体厚
(mm)
穴径
(mm)
歯数最高使用
回転速度
(min-1
切断厚
目安(mm)
刃形記号
FMS-160K1601.81.420526,0003.0CB
FMS-180K1801.81.420605,5003.0CB
FMS-305K3052.01.625.4801,7006.0CBnM
FMS-355K3552.21.825.4901,5006.0CBnM

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

切断厚目安(ステンレス)

(mm)

本体厚

(mm)

最高回転速度

重量

(g)

最小発注数量
180
1.8
20
60
296-0974
3
1.4
5500min-1
340
1個
305
2
25.4
80
296-0982
6
1.6
1700min-1
1370
1個
355
2.2
25.4
90
296-0991
6
1.8
1500min-1
1950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,674
( 12,841 )
1日目
25,09422,479
( 24,727 )
1日目
38,68030,236
( 33,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊チップで、従来の1.5倍の寿命です。
【特長】
・切断後の焼けパリが少なく、シャープな切れ味を持続させる歯数・刃形設計。
【用途】
・アングル鋼/パイプ/ハンガーレールなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー「ステンレスの王者」 (ステンレス用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ステンレス板の切断
5
満足度:5.0
355の径のものは高価なので, 砥石で切断しつつチップソーの購入には踏み切れなかったのですが, 短納期で多数を切断しない...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー「ステンレスの王者」 (ステンレス用)
グローバルソー ステンレス用
グローバルソー ステンレス解体用
チップソー "グローバルソー"(塩ビ・プラスチック用)
充電丸鋸対応チップソー“グローバルソー”
チップソー “グローバルソー”(鉄筋用)
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格11,674-9,39313,9838,383 -7,347 -9,020 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
主要切断材質ステンレスステンレスステンレス樹脂一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材
刃材質超硬超硬超硬超硬サーメットサーメット
材質1台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼-
用途ステンレス(SUS304)2mm~6mm(外径)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングルの切断に。ステンレス用。ステンレス(SUS304)8~10mm。-野縁受け、電線管、レースウェイ、メタルモール、穴あきアングル、寸切りボルト、C型チャンネル鋼、ライニング鋼管、軽天材など鉄筋用。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング