17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

グローバルソー「鉄の王者」 (鉄・ステンレス兼用)

通常単価(税別)
5,71428,316
税込単価
6,28531,148
通常出荷日:1日目

特殊チップ採用で従来の2倍の寿命です。【特長】・薄刃設計で切断時の抵抗が少なくシャープな切れ味が持続。...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

刃材質

切断厚目安(鉄)

(mm)

切断厚目安(ステンレス)

(mm)

本体厚

(mm)

最高回転速度

重量

(g)

材質1

用途

最小発注数量
100
1.2
20
22
354-5598
サーメット
4
2
1
13000min-1
100
台金:工具鋼
鉄工6mm程度の中厚切断材、一般軟鋼材・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス(SUS304)の切断に。
1個
125
1.2
20
28
354-5610
サーメット
4
2
1
9600min-1
140
台金:工具鋼
鉄工6mm程度の中厚切断材、一般軟鋼材・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス(SUS304)の切断に。
1個
160
1.4
20
34
354-5628
サーメット
6
3
1.1
6000min-1
270
台金:工具鋼
鉄工6mm程度の中厚切断材、一般軟鋼材・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス(SUS304)の切断に。
1個
180
1.4
20
38
354-5636
サーメット
6
3
1.1
5500min-1
340
台金:工具鋼
鉄工6mm程度の中厚切断材、一般軟鋼材・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス(SUS304)の切断に。
1個
185
1.4
20
38
379-3133
サーメット
6
3
1.1
5500min-1
350
台金:工具鋼
鉄工6mm程度の中厚切断材、一般軟鋼材・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス(SUS304)の切断に。
1個
205
1.4
25.4
42
379-3141
サーメット
8
3
1.1
4500min-1
380
台金:工具鋼
鉄工6mm程度の中厚切断材、一般軟鋼材・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス(SUS304)の切断に。
1個
305
2.2
25.4
54
215-0531
サーメット
10
6
1.8
1700min-1
1370
台金:工具鋼
鉄工6mm程度の中厚切断材、一般軟鋼材・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス(SUS304)の切断に。
1個
355
2.4
25.4
64
215-0549
サーメット
10
6
2.0
1500min-1
1950
台金:工具鋼
鉄工6mm程度の中厚切断材、一般軟鋼材・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス(SUS304)の切断に。
1個
415
2.6
25.4
78
-
サーメット
14
6
2.2
1100min-1
-
-
低速型チップソー切断機用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,714
( 6,285 )
1日目
6,940
( 7,634 )
1日目
9,007
( 9,908 )
1日目
10,463
( 11,509 )
1日目
10,463
( 11,509 )
1日目
11,768
( 12,945 )
1日目
18,185
( 20,004 )
1日目
20,546
( 22,601 )
1日目
28,316
( 31,148 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊チップ採用で従来の2倍の寿命です。
【特長】
・薄刃設計で切断時の抵抗が少なくシャープな切れ味が持続。
・切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
【用途】
・アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー「鉄の王者」 (鉄・ステンレス兼用)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ステンレスの切断
3
満足度:3.0
刃厚がうすいので綺麗に切断できると進められたので購入を検討中です。試してみたいだけなら少し価格が高額なのが難点です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー「鉄の王者」 (鉄・ステンレス兼用)
鉄・ステンレス兼用 チップソー
グローバルソー (板金用)
グローバルソー (アルミ専用)
船舶アルミ材用グローバルソー
チップソー "グローバルソー"(塩ビ・プラスチック用)
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格5,714-7,7044,996 -5,730 -4,130 -4,996 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目6日目〜1日目
主要切断材質一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材非鉄金属非鉄金属樹脂
刃形記号CB-nDCB-nBCBCCB-n
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング