17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接焼け取り機(強力タイプ)"スケーラ" MS-801B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

溶接焼け取り機(強力タイプ)"スケーラ"

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MS-801B

2019年03月に販売終了となりました。

【特長】
・中性電解液での処理能力アップしました。
・研磨/焼け取り切替機能搭載しています。
・オートリセット回路内蔵です。
・チタンの焼け取りも可能です。
・入力電圧200Vでパワー最強です。
・No.1の裏焼けも超高速で処理も可能です。
【用途】
・溶接焼け処理(主にTIG)に。
・製缶・配管・橋梁など、大型構造物の処理に。
・中性電解液で高い処理能力を求められているユーザー様へ。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接焼け取り機
入力電圧(V)
AC・DC200V/10A
出力電流(A)
35
処理機能:焼け取り
処理機能:研磨
処理機能:不動態化処理
幅(mm)
290
奥行(mm)
370
高さ(mm)
335
トラスココード
423-1104
質量
25000g
用途
溶接焼け処理(主にTIG)に。製缶・配管・橋梁など、大型構造物の処理に。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト