17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

さび・汚れ取り洗浄剤“ピカ素”

通常単価(税別)
9,40023,871
税込単価
10,34026,258
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・有害物は一切含まず、有毒ガスも発生しません。・鏡面仕様の製品にも適用できます。【用途】・溶接...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

形状

容量

トラスココード

タイプ

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
もらいサビ・汚れ取り食品機器用
ペースト状
1L
281-6385
もらいサビ・汚れ取り食品機器用
4523581070706
1300.0
6
1個
もらいサビ・汚れ取り食品機器用
ペースト状
4L
281-6393
もらいサビ・汚れ取り食品機器用
4523581070805
5200.0
6
1個
もらいサビ・汚れ取り強力型
ペースト状
1L
281-6369
もらいサビ・汚れ取り強力型
4523581070102
1280.0
6
1個
もらいサビ・汚れ取り強力型
ペースト状
4L
281-6377
-
4523581070201
5200.0
-
1個
ヒューム・軽いサビ取り
ぬれタオル状
50枚
281-7870
ヒューム・軽いサビ取り
4523581070652
1400.0
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,400
( 10,340 )
1日目
23,871
( 26,258 )
4日目
9,400
( 10,340 )
1日目
23,871
( 26,258 )
4日目
17,500
( 19,250 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害物は一切含まず、有毒ガスも発生しません。
・鏡面仕様の製品にも適用できます。
【用途】
・溶接ヒュームやもらいサビ、指紋汚れなどを手軽に洗浄して、出荷前のお化粧用に。
・ステンレス製各種屋根、ケミカルタンカー、モニュメントの汚れ取りに。
・あらゆるステンレス製品のお手入れに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

さび・汚れ取り洗浄剤“ピカ素”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さび・汚れ取り洗浄剤“ピカ素”
溶接焼け取り用電解液“ピカ素”
焼け取り剤“エスピュア SJジェル”(ハードタイプ)
中和剤
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用ホルダー
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースクリップ
メーカーケミカル山本ケミカル山本佐々木化学薬品マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格9,400-10,500 -7,342 -13,165 -14,5933,000
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目2日目〜4日目3日目
商品タイプ焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤その他その他その他
適合焼け取り錆取り-----
適合不動態化錆取り-----
用途溶接ヒュームやもらいサビ、指紋汚れなどを手軽に洗浄して、出荷前のお化粧用に。ステンレス製各種屋根、ケミカルタンカー、モニュメントの汚れ取りに。あらゆるステンレス製品のお手入れに。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト