17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーン系金型離型剤 TB39D TB39D

シリコーン系金型離型剤 TB39D

通常単価(税別)
1,282
税込単価
1,410
通常出荷日:1日目

【特長】・金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 透明
  • トラスココード
    374-8758
  • JANコード
    4967410101603
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    主成分:シリコーンオイル
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

TB39D
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】

  • ペインタブルタイプ
    ※離型した成型品に対して行う塗装、印刷、メッキなどの二次加工処理のことを意味します

TB39Dの仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
シリコン系
透明
トラスココード
374-8758
JANコード
4967410101603
質量(g)
450.000
材質1
主成分:シリコーンオイル
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB39D

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,282
( 1,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です
【用途】
・あらゆるプラスチックの離型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーン系金型離型剤 TB39Dの型番TB39Dのページです。 型番TB39Dに関する仕様情報を記載しております。
シリコーン系金型離型剤 TB39Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン系金型離型剤 TB39D
シリコーン系金型離型剤 TB39C
スプレー型離型剤
エマルジョン型離型剤
シリコーン系離型・潤滑オイルスプレー
溶液型離型剤
メーカースリーボンドスリーボンド信越化学工業信越化学工業クリューバー(NOKクリューバー)信越化学工業
通常価格1,2821,3153,365 -2,733 -1,9161,825 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目〜1日目1日目〜
種類スプレースプレースプレー缶・ボトルスプレー缶・ボトル
商品タイプシリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系
透明透明----
トラスココード374-8758356-9799----
JANコード49674101016034967410101597----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト