17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコン系離型剤 スミモールドS2

通常単価(税別)
930
税込単価
1,023
通常出荷日:1日目

【特長】・低粘度シリコーンオイルを主剤にした射出成型機用プラスチック離型剤です・低粘度油で、べとつきが...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 使用温度範囲
    -50~200℃
  • 透明
  • JANコード
    4906725562808
  • トラスココード
    123-2541
  • 質量(g)
    350
  • 材質1
    主成分:合成油(シリコーンオイル)
  • 容量(L)
    0.42
  • タイプ
    スプレー
  • 用途
    ゴム成形品の離型。
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

SMD-S2
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMD-S2の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
シリコン系
使用温度範囲
-50~200℃
透明
JANコード
4906725562808
トラスココード
123-2541
質量(g)
350
材質1
主成分:合成油(シリコーンオイル)
容量(L)
0.42
タイプ
スプレー
用途
ゴム成形品の離型。
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMD-S2
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度シリコーンオイルを主剤にした射出成型機用プラスチック離型剤です
・低粘度油で、べとつきが少なく、連続吹き付けによる作業環境の悪化もありません
【用途】
・熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコン系離型剤 スミモールドS2の型番SMD-S2のページです。 型番SMD-S2に関する仕様情報を記載しております。
シリコン系離型剤 スミモールドS2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコン系離型剤 スミモールドS2
植物油系離型剤 スミモールドP2
スミモールドFA
スミモールドFH
フッ素系離型剤 ダイフリー
離型剤 フッ素系 タイプR
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤ダイキン工業(空調)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格9309123,5283,4554,1581,197
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプシリコン系シリコン系フッ素系フッ素系フッ素系フッ素系
使用温度範囲-50~200℃-10~150℃0~200℃0~200℃室温~300℃~250℃
透明淡褐色無色透明淡黄色--
JANコード4906725562808490672556180149067255065054906725561603--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト