17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶液型離型剤

通常単価(税別)
1,82525,616
税込単価
2,00828,178
通常出荷日:1日目~9日目

【用途】・ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

容量(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
423-0825
1200
主成分:シリコーン
1
1缶(1kg)
10
2個
423-0833
15200.0
主成分:シリコーン
14
1缶(14kg)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,825
( 2,008 )
1日目
25,616
( 28,178 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶液型離型剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶液型離型剤
離型剤 KS61-100
一般型取り用シリコーンゴム
シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
シリコーンオイル(耐寒用)
電気・絶縁シール用オイルコンパウンド
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格1,825-1,34611,4871,56816,9372,573
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類缶・ボトルチューブ缶・ボトルスプレー缶・ボトルチューブ
商品タイプシリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系
淡黄色半透明灰白透明透明
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。溶融紡糸、曲がりホースなどの離型。一般型取用。射出成形機金型に。離型、潤滑、消泡など。点火栓、ケーブル接続部分、端子板などの絶縁、防湿に。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング