ファクトリーサプライ用品技術窓口

放熱用オイルコンパウンド

通常単価(税別)
6,252
税込単価
6,877
通常出荷日:1日目

【特長】・一般放熱用オイルコンパウンドです。・熱伝導性、電気特性に優れています。【用途】・トランジスタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • ちょう度
    325
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 用途
    トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KS609-200
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS609-200の仕様・寸法情報

種類
チューブ
商品タイプ
シリコン系
白/黄
ちょう度
325
トラスココード
423-0795
JANコード
4582118733224
質量(g)
200.0
材質1
主成分:シリコーン
容量(kg)
0.2
用途
トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。
内容量
1本(0.2kg)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 種類

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS609-200
関連

種類

トラスココード

JANコード

質量(g)

容量(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
チューブ
白/黄
423-0795
4582118733224
200.0
0.2
1本(0.2kg)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,252
( 6,877 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般放熱用オイルコンパウンドです。
・熱伝導性、電気特性に優れています。
【用途】
・トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放熱用オイルコンパウンドの型番KS609-200のページです。 型番KS609-200に関する仕様情報を記載しております。
放熱用オイルコンパウンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放熱用オイルコンパウンド
シリコーンゴム用オイルコンパウンド
電気・絶縁シール用オイルコンパウンド
シリコーンオイル 耐熱用
シリコーンオイル(耐寒用)
一般型取り用シリコーンゴム
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格6,2522,653 -2,57310,206 -16,93711,487
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプシリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系
ちょう度325-----
材質1主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:ジメチルシリコーン主成分:メチルフェニルシリコーンオイル主成分:シリコーンゴム
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。電気絶縁、シール用。点火栓、ケーブル接続部分、端子板などの絶縁、防湿に。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。離型、潤滑、消泡など。一般型取用。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト