17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

離型剤 KS61-100

通常単価(税別)
1,346
税込単価
1,481
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です【用途】・溶...

詳細を確認
  • 種類
    チューブ
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 使用温度範囲
    -30~200℃
  • トラスココード
    353-9105
  • JANコード
    4582118733095
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 容量(g)
    100
  • 用途
    溶融紡糸、曲がりホースなどの離型。
  • 内容量
    1本(100g)

型番:

KS61-100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS61-100の仕様・寸法情報

種類
チューブ
商品タイプ
シリコン系
使用温度範囲
-30~200℃
トラスココード
353-9105
JANコード
4582118733095
質量(g)
100
材質1
主成分:シリコーン
容量(g)
100
用途
溶融紡糸、曲がりホースなどの離型。
内容量
1本(100g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS61-100
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(100g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,346
( 1,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です
【用途】
・溶融紡糸、曲がりホースなどの離型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

離型剤 KS61-100の型番KS61-100のページです。 型番KS61-100に関する仕様情報を記載しております。
離型剤 KS61-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
離型剤 KS61-100
シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
電気・絶縁シール用オイルコンパウンド
シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
シリコーンオイル(耐寒用)
一般型取り用シリコーンゴム
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格1,3461,5682,5732,28416,93711,487
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類チューブスプレーチューブスプレー缶・ボトル缶・ボトル
商品タイプシリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系
使用温度範囲-30~200℃-50~180℃-50~180℃-50~180℃-60~200℃-
透明透明透明灰白
トラスココード353-9105126-1231353-9113126-1240492-1321423-0051
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト