17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレー型離型剤

通常単価(税別)
3,3654,465
税込単価
3,7024,912
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・スプレー型離型剤です。・そのまま使用できますので取扱が簡単です。・型の細部や塗布しにくい箇所...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 容量(ml)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
関連

トラスココード

JANコード

質量(g)

容量(ml)

用途

内容量

RoHS?最小発注数量
423-0612
4582118730124
345.000
420
溶融金属成形時の離型や繊維引き出し口の潤滑
1本(420ml)
10
2個

-

423-0981
4582118730186
270.000
300
熱硬化性樹脂の離型
1本(300ml)
10
2個

-

423-1074
4582118730193
345.000
420
ゴム・熱硬化性樹脂の離型
1本(420ml)
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,365
( 3,702 )
1日目
3,811
( 4,192 )
2日目
4,465
( 4,912 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレー型離型剤です。
・そのまま使用できますので取扱が簡単です。
・型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレー型離型剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレー型離型剤
離型剤 KS61-100
一般型取り用シリコーンゴム
シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
シリコーンオイル(耐寒用)
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格3,365-1,34611,4871,5682,28416,937
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレーチューブ缶・ボトルスプレースプレー缶・ボトル
商品タイプシリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系
使用温度範囲-40~180-30~200℃--50~180℃-50~180℃-60~200℃
透明灰白透明透明透明
材質1主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーンゴム主成分:ジメチルシリコーンオイル主成分:長鎖アルキル変性シリコーンオイル主成分:メチルフェニルシリコーンオイル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト