ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

通常単価(税別)
2,284
税込単価
2,512
通常出荷日:1日目

【特長】・離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています【用途】・射出成形機金型に・木...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 使用温度範囲
    -50~180℃
  • 透明
  • トラスココード
    126-1240
  • JANコード
    4582118730056
  • 質量(g)
    341.000
  • 材質1
    主成分:長鎖アルキル変性シリコーンオイル
  • 容量(ml)
    420
  • タイプ
    スプレー
  • 用途
    射出成形機金型に。
  • 用途3
    離型、滑走・粘着防止剤。
  • 仕様
    ペインタブルタイプ(離型した成型品に対して行う塗装、印刷、メッキなどの二次加工処理のことを意味します)
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

KF412SP
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KF412SPの仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
シリコン系
使用温度範囲
-50~180℃
透明
トラスココード
126-1240
JANコード
4582118730056
質量(g)
341.000
材質1
主成分:長鎖アルキル変性シリコーンオイル
容量(ml)
420
タイプ
スプレー
用途
射出成形機金型に。
用途3
離型、滑走・粘着防止剤。
仕様
ペインタブルタイプ(離型した成型品に対して行う塗装、印刷、メッキなどの二次加工処理のことを意味します)
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KF412SP
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,284
( 2,512 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています
【用途】
・射出成形機金型に
・木工機械の滑り面、刃物に
・離型、滑走・粘着防止剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃の型番KF412SPのページです。 型番KF412SPに関する仕様情報を記載しております。
シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
シリコン型からの離型材として
4
満足度:4.0
シリコン型からの離型材として使用しています。シリコン型を作る機械の講習会で使用していたので、同じこの商品としました。ミス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
シリコーンオイル(耐寒用)
電気・絶縁シール用オイルコンパウンド
離型剤 KS61-100
シリコーンオイル 耐熱用
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格2,2841,56816,9372,5731,34610,206 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類スプレースプレー缶・ボトルチューブチューブ缶・ボトル
商品タイプシリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系
使用温度範囲-50~180℃-50~180℃-60~200℃-50~180℃-30~200℃-
透明透明透明淡黄色透明
トラスココード126-1240126-1231492-1321353-9113353-9105-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト