ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

通常単価(税別)
1,568
税込単価
1,725
通常出荷日:1日目

【特長】・一般用の離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています・光沢にも優れているため、つや出し剤としても使...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 使用温度範囲
    -50~180℃
  • 透明
  • トラスココード
    126-1231
  • JANコード
    4582118730049
  • 質量(g)
    343.000
  • 材質1
    主成分:ジメチルシリコーンオイル
  • 容量(ml)
    420
  • タイプ
    スプレー
  • 用途
    射出成形機金型に。
  • 用途3
    離型、滑走・粘着防止剤。
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

KF96SP
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KF96SPの仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
シリコン系
使用温度範囲
-50~180℃
透明
トラスココード
126-1231
JANコード
4582118730049
質量(g)
343.000
材質1
主成分:ジメチルシリコーンオイル
容量(ml)
420
タイプ
スプレー
用途
射出成形機金型に。
用途3
離型、滑走・粘着防止剤。
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KF96SP
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,568
( 1,725 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般用の離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています
・光沢にも優れているため、つや出し剤としても使用できます
【用途】
・射出成形機金型に
・木工機械の滑り面、刃物に
・離型、滑走・粘着防止剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃の型番KF96SPのページです。 型番KF96SPに関する仕様情報を記載しております。
シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃のレビュー
5平均満足度:5.06件のレビュー
電気絶縁部の手入れ
5
満足度:5.0
本来の用途とは少し異なります。 高圧電気設備に使用されている電気絶縁部の点検手入れに使用しています。 不飽和ポリエステル...もっと読む
2人が参考にしています。
金型用
5
満足度:5.0
射出成型で成型品をスライドさせるために使用しています。金型の工程では、熱が発生し他のメーカーの類似品はその熱に反応してし...もっと読む
0人が参考にしています。
製品接触部の円滑用に
5
満足度:5.0
樹脂の重なる部分の滑りの為に使用していますが、スプレーでとても使用しやすく効果も抜群です。
0人が参考にしています。
一般作業
5
満足度:5.0
木材や樹脂の滑走に使用しました。とてもすべりが良く長持ちしてくれるので使いやすいです。
0人が参考にしています。
離型・潤滑剤
5
満足度:5.0
離型剤としても優れていますが、 潤滑剤としてもかなり使えて持続性もあり便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
シリコーンオイル(耐寒用)
電気・絶縁シール用オイルコンパウンド
離型剤 KS61-100
シリコーンオイル 耐熱用
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格1,5682,28416,9372,5731,34610,206 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類スプレースプレー缶・ボトルチューブチューブ缶・ボトル
商品タイプシリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系
使用温度範囲-50~180℃-50~180℃-60~200℃-50~180℃-30~200℃-
透明透明透明淡黄色透明
トラスココード126-1231126-1240492-1321353-9113353-9105-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング