17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コスモビューティ シリコーンスプレー

通常単価(税別)
397
税込単価
437
通常出荷日:1日目

【特長】・車、自転車、電気製品、印刷機具、農機具などの各種部品および工具、裁断機の刃部に最適です。【用...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 使用温度範囲
    -50~200℃
  • 透明
  • トラスココード
    372-9702
  • JANコード
    4952458141759
  • 質量(g)
    315.000
  • 材質1
    主成分:シリコーンオイル
  • タイプ
    スプレー
  • 用途
    滑走・ツヤ出し・離型・メンテナンスに。
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

14175
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14175の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
シリコン系
使用温度範囲
-50~200℃
透明
トラスココード
372-9702
JANコード
4952458141759
質量(g)
315.000
材質1
主成分:シリコーンオイル
タイプ
スプレー
用途
滑走・ツヤ出し・離型・メンテナンスに。
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
14175

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397
( 437 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車、自転車、電気製品、印刷機具、農機具などの各種部品および工具、裁断機の刃部に最適です。
【用途】
・滑走・ツヤ出し・離型・メンテナンスに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コスモビューティ シリコーンスプレーの型番14175のページです。 型番14175に関する仕様情報を記載しております。
コスモビューティ シリコーンスプレーのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
金型の錆止め
4
満足度:4.0
本来の使い方ではないと思うのですが、安くさび止めが出来るのでよく使っています。
0人が参考にしています。
手鋸などの防錆潤滑に。
4
満足度:4.0
可もなく不可もなく、といった感じでしょうか。種々刃物などに付けて使用するとよく滑って、よく切れます。使用後に塗っておくと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コスモビューティ シリコーンスプレー
シリコーンスプレー 滑走・離型
シリコーン系離型・潤滑オイルスプレー
BNスプレー
シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
メーカーコスモビューティトラスコ中山クリューバー(NOKクリューバー)中京化成工業信越化学工業信越化学工業
通常価格3979501,91696,0001,5682,284
通常出荷日1日目9日目1日目3日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプシリコン系シリコン系シリコン系その他シリコン系シリコン系
使用温度範囲-50~200℃-50~200℃-60~200℃~900℃-50~180℃-50~180℃
透明-----
トラスココード372-9702-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト