17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラファイトスプレー FC-169

通常単価(税別)
1,477
税込単価
1,625
通常出荷日:2日目

耐熱性グラファイトを主成分としたスプレータイプで、速乾性の乾性皮膜を作ります。【特長】・密着性に優れ皮...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    その他
  • 使用温度範囲
    ~400℃
  • JANコード
    4560174200584
  • トラスココード
    398-5148
  • 質量(g)
    391.000
  • 材質1
    主成分:グラファイト微粉末
  • 容量(L)
    0.42
  • 容器タイプ
    420mlスプレー
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

FC-169
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-169の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
その他
使用温度範囲
~400℃
JANコード
4560174200584
トラスココード
398-5148
質量(g)
391.000
材質1
主成分:グラファイト微粉末
容量(L)
0.42
容器タイプ
420mlスプレー
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-169

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,477
( 1,625 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐熱性グラファイトを主成分としたスプレータイプで、速乾性の乾性皮膜を作ります。
【特長】
・密着性に優れ皮膜は耐摩耗性に優れています
・離型・潤滑性に優れ400℃の高温度に耐えます
・速乾性ですので作業能率が向上します
【用途】
・ダイヤモンドエ具成型時の金型の離型剤
・アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤
・製鉄所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベアー・ローラーコンベアー・高温炉などの潤滑剤
・高温溶融物の離型剤
・溶融金属・溶融ガラス・プラスチックなど高温溶融物のモールドからの離型剤
・ゴム成型時の金型の離型剤
・ブラスチック成型時の金型の離型剤

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラファイトスプレー FC-169の型番FC-169のページです。 型番FC-169に関する仕様情報を記載しております。
グラファイトスプレー FC-169のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラファイトスプレー FC-169
TFE コート ゴム用
フッ素潤滑剤 TFEルブ
ファイン・ドライ TFE コート
離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー
ファイン・ドライFB-4
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン
通常価格1,4772,9271,9442,3612,5592,639
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプその他フッ素系フッ素系フッ素系その他フッ素系
使用温度範囲~400℃200℃以下-50~250℃-60℃~280℃~800℃-60~280℃
乳白色透明乳白
JANコード456017420058445601742011854560174200225456017420119245601742004474560174201215
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト