17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

信濃機販 エアインパクトドライバー

通常単価(税別)
31,40927,850
税込単価
34,55030,635
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。・ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。【用途】・自動...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    5
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 最大締付トルク (N・m)
    30
  • 無負荷回転数 (rpm)
    11000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.14
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    165
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • トラスココード
    398-1461
  • JANコード
    4571165782576
  • 質量(g)
    650
  • ホース取付口
    1/4NPT
  • 使用エアホース内径(mm)
    6.5
  • 用途
    自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。

型番:

SI-1070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-1070の仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
5
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
最大締付トルク(N・m)
30
無負荷回転数(rpm)
11000
空気消費量(m³/min)
0.14
排気
後方
全長(mm)
165
ホース取入口
Rc1/4
トラスココード
398-1461
JANコード
4571165782576
質量(g)
650
ホース取付口
1/4NPT
使用エアホース内径(mm)
6.5
用途
自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-1070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,40927,850
( 30,635 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
・ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
【用途】
・自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。
・自動車、一般産業のネジの脱着作業用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信濃機販 エアインパクトドライバーの型番SI-1070のページです。 型番SI-1070に関する仕様情報を記載しております。
信濃機販 エアインパクトドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
信濃機販 エアインパクトドライバー
インパクトドライバ YD-4.5LAZ/LBZ
エアードライバー No.GT-P8D
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
エアーインパクトドライバーキットEA156PC
エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ
メーカー信濃機販ヨコタ工業ベッセルベッセルエスコベッセル
通常価格31,40939,07346,77644,08712,67039,938
通常出荷日1日目3日目1日目1日目2日目1日目
能力ねじ寸法(mm)5M3.0~M5.08~106~84~54~5
ビット差込口(mm)6.356.3586.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.630.6
最大締付トルク(N・m)3015137.057.22516.8
無負荷回転数(rpm)110001200075008500120009000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング