17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアインパクトドライバー SI-1062
  • SI-1052
  • SI-1062

エアインパクトドライバー

通常単価(税別)
31,259
税込単価
34,385
通常出荷日:1日目

【特長】・ダブルハンマー式です。【用途】・一般産業組立、木工作業に。

  • 能力ねじ寸法 (mm)
    6
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • ホース取付口
    1/4NPT
  • 使用エアホース内径(mm)
    6.5

型番:

SI-1062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
適合ビット 国内標準タイプ

SI-1062の仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
6
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
最大締付トルク(N・m)
30
無負荷回転数(rpm)
11000
空気消費量(m³/min)
0.22
排気
側方
全長(mm)
181
騒音値(dBA)
-
ホース取入口
Rc1/4
振動値a/k(m/s2)
-
高さ(mm)
-
トラスココード
411-1168
JANコード
4571165781975
質量(g)
790
ホース取付口
1/4NPT
使用エアホース内径(mm)
6.5
用途
一般産業組立、木工作業に。

絞り込み条件

  • 使用空気圧力(MPa)

  • 最大締付トルク(N・m)

  • 無負荷回転数(rpm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • 排気

  • 全長(mm)

  • 騒音値(dBA)

  • ホース取入口

  • 振動値a/k(m/s2)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-1062

使用空気圧力

(MPa)

最大締付トルク

(N・m)

無負荷回転数

(rpm)

空気消費量

(m³/min)

排気

全長

(mm)

騒音値

(dBA)

ホース取入口

振動値a/k

(m/s2)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

用途

最小発注数量
0.6
30
11000
0.22
側方
181
-
Rc1/4
-
-
411-1168
4571165781975
790
一般産業組立、木工作業に。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,259
( 34,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルハンマー式です。
【用途】
・一般産業組立、木工作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアインパクトドライバーの型番SI-1062のページです。 型番SI-1062に関する仕様情報を記載しております。
エアインパクトドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアインパクトドライバー
信濃機販 エアインパクトドライバー
瓜生 エアインパクトドライバー
マックス エアインパクトドライバー
高圧エアインパクトドライバ
エアーインパクトドライバーキットEA156SD-1
メーカー信濃機販信濃機販瓜生製作マックス(文具)マキタエスコ
通常価格31,25927,85242,817 -50,79463,46814,428
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目3日目2日目
能力ねじ寸法(mm)65-3.5~6.01505
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.356.35
ホース取付口1/4NPT1/4NPT----
使用エアホース内径(mm)6.56.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング