17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI エアーヤスリ 三角・丸・平【5個入り】

通常単価(税別)
6,6007,907特別価格
税込単価
7,2608,698特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

5本入りのエアヤスリになります。平ヤスリ、丸ヤスリ、三角ヤスリの3種類の形状があります。

  • 袋入数 (枚)
    5
  • 質量(g)
    80.000
  • 適合機種
    SI-4740F、SI-4740、SI-4730、SI-4710
  • 柄部φ(mm)
    5
  • 目の粗さ
    中目
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 形状

  • トラスココード

  • JANコード

  • 刃長(mm)

  • 刃幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

形状

トラスココード

JANコード

刃長(mm)

刃幅(mm)

最小発注数量
106
平ヤスリ
404-2719
4571165782729
47
7.3
1パック

5個入り

107
丸ヤスリ
404-2727
4571165782743
56
5
1パック

5個入り

107
三角ヤスリ
404-2735
4571165782736
55
5.5
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
1日目
7,9077,123
( 7,835 )
1日目
7,9077,123
( 7,835 )
1日目

詳細情報

基本情報

5本入りのエアヤスリになります。
平ヤスリ、丸ヤスリ、三角ヤスリの3種類の形状があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI エアーヤスリ 三角・丸・平のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI エアーヤスリ 三角・丸・平
SI エアーヤスリ
スーパーソーヤスリ 先端工具セット ST08501、ST08503
日東 スーパーハンドライト SHL-40
エアーファイル・ボディ M
空気式小型ヤスリ スーパーハンドライトSHL-40用ヤスリ
メーカー信濃機販信濃機販ツボサン日東工器ツボサン日東工器
通常価格6,600-37,4765,355 -44,856 -31,3714,820 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
袋入数(枚)5-----
質量(g)80.000-----
適合機種SI-4740F、SI-4740、SI-4730、SI-4710-----
柄部φ(mm)5-----
目の粗さ中目-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング