17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI エアーヤスリ

通常単価(税別)
37,47632,885
税込単価
41,22436,174
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い場所での作業性が良いです・減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能...

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.28
  • ストローク長 (mm)
    5
  • 全長 (mm)
    148
  • 使用空気圧力 (Mpa)
    0.6
  • ストローク数 (rpm)
    10500
  • 排気
    後方
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • トラスココード
    404-2751
  • 付属品
    丸型ヤスリ(506P-56R)、平型ヤスリ(506P-56F)、三角型ヤスリ(506P-56T)
  • 用途
    金型、小型部品の研削に。

型番:

SI4740F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI4740Fの仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.28
ストローク長(mm)
5
全長(mm)
148
使用空気圧力(Mpa)
0.6
ストローク数(rpm)
10500
排気
後方
ホース取入口
Rc1/4
トラスココード
404-2751
付属品
丸型ヤスリ(506P-56R)、平型ヤスリ(506P-56F)、三角型ヤスリ(506P-56T)
用途
金型、小型部品の研削に。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI4740F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,47632,885
( 36,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所での作業性が良いです
・減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です
・取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです
【用途】
・金型、小型部品の研削に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI エアーヤスリの型番SI4740Fのページです。 型番SI4740Fに関する仕様情報を記載しております。
SI エアーヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI エアーヤスリ
フィンガーサンダーエアー
オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式
日東 マイクロエアーハンド
エアーフレックス(往復運動)
オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 吸じん式
メーカー信濃機販柳瀬空研日東工器アクセル空研
通常価格37,47647,14425,23549,548 -31,64227,766
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目
空気消費量(m³/min)0.280.40.350.070.4~0.60.35
ストローク長(mm)5-----
全長(mm)148-----
使用空気圧力(Mpa)0.6-----
ストローク数(rpm)10500-----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト