17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ローラーミニコ吸じんキット DK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ローラーミニコ吸じんキット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DK

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・吸じん(他結式)タイプだからクリーンな環境が作れます。
【用途】
・粉じんの多い研磨作業。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
使用空気圧力(MPa)
0.6
詳細タイプ
吸じんキット
ホース長さ(mm)
2
ホース径(mm)
25
トラスココード
456-7978
質量(g)
300
用途
ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨塗装剥がし。クリーニング研磨。木工製品の平面・内面研磨。塗装の研磨「足付け」作業。
セット内容
吸じんホース、ホースアダプター、吸じんホイールカバー
適合機種
RMB-1、RMB-X、RMB-E、HMB-E
ローラーサイズ
直径50X幅60mm
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト