17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

通常単価(税別)
70,41576,968特別価格
税込単価
77,45784,665特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。・アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    60
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    260
  • 全長 (mm)
    170
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    7000
  • ベルト速度 (m/min)
    1000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.42
  • 排気
    後方
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 高さ(mm)
    170
  • 奥行(mm)
    115
  • 用途
    ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨塗装剥がし。クリーニング研磨。木工製品の平面・内面研磨。塗装の研磨「足付け」作業。
  • ローラーサイズ
    直径50X幅60mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4562137340016
138-8142
1380.0
1個
4562137341495
456-7986
1480.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,41561,120
( 67,232 )
1日目
76,96866,808
( 73,489 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。
・アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。
【用途】
・ステンレスへのヘアライン作業。
・ステンレスの鏡面仕上げ。
・金属製品の傷取り、仕上げ研磨。
・塗装剥がし。
・クリーニング研磨。
・木工製品の平面・内面研磨。
・塗装の研磨「足付け」作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアベルトサンダー“ローラーミニコ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアベルトサンダー“ローラーミニコ”
エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)
(メリー印)ミニベルター
エアーベルトサンダー GT-BS12
ベルトサンダー(後方排気)BL-20
アネスト岩田 エアーベルトサンダー
メーカーオフィスマインMRA室本鉄工ベッセルアクセルアネスト岩田キャンベル(DIY)
通常価格70,415-52,00642,675 -32,03431,3348,735
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ベルト寸法(幅)(mm)606/132010/122010
ベルト寸法(長さ)(mm)260610520330520330
全長(mm)170400290311345280×46×75
使用空気圧力(MPa)0.60.60.5~0.60.60.45~0.650.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング