17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カーブサンダー

通常単価(税別)
51,795
税込単価
56,975
通常出荷日:1日目

【特長】・お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です。(らくらく研磨)・研磨ホイール幅を可変させ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 全長 (mm)
    230
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    10000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.3
  • 排気
    後方
  • ホース取付口
    PT1/4
  • ホイール幅 (mm)
    15~25
  • ホイールサイズ (mm)
    45~60
  • トラスココード
    296-0761
  • 質量(g)
    965
  • 用途
    ステンレスなどの仕上げ研磨。(ヘアライン、鏡面)ダイカスト、成形品など複雑面研磨。金属の焼け取りや傷取り。

型番:

TOM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOM-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
全長(mm)
230
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
10000
空気消費量(m³/min)
0.3
排気
後方
ホース取付口
PT1/4
ホイール幅(mm)
15~25
ホイールサイズ(mm)
45~60
トラスココード
296-0761
質量(g)
965
用途
ステンレスなどの仕上げ研磨。(ヘアライン、鏡面)ダイカスト、成形品など複雑面研磨。金属の焼け取りや傷取り。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,795
( 56,975 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です。(らくらく研磨)
・研磨ホイール幅を可変させることにより狭い箇所やくぼみを研磨できます。
【用途】
・ステンレスなどの仕上げ研磨。(ヘアライン、鏡面)
・ダイカスト、成形品など複雑面研磨。
・金属の焼け取りや傷取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーブサンダーの型番TOM-1のページです。 型番TOM-1に関する仕様情報を記載しております。
カーブサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーブサンダー
ナロベルター エアー式
エアーベルトサンダー ABS20
エアベルトサンダー“ローラーミニコ”
エアーベルトサンダー GT-BS20
ベルトサンダー(後方排気)BL-20
メーカーオフィスマインオフィスマインTONEオフィスマインベッセルアクセル
通常価格51,79535,13928,79461,122 -32,36027,521
通常出荷日1日目4日目5日目1日目在庫品1日目7日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
全長(mm)230370363170398345
使用空気圧力(MPa)0.60.60.620.60.60.45~0.65
無負荷回転数(rpm)10000160001800070001600016000
空気消費量(m³/min)0.30.50.0920.420.60.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング