17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力タイプミニコベルトサンダー2号 MB-2S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

強力タイプミニコベルトサンダー2号

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MB-2S

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・消音タイプのモーターを採用しています。
・手元にフィットするコンパクトなボディーです。900gの重量で楽に扱えます。
・ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。
・アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
【用途】
・木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
ベルト寸法(幅)(mm)
50
ベルト寸法(長さ)(mm)
235
全長(mm)
265
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
8500
ベルト速度(m/min)
600~1200
空気消費量(m³/min)
0.4
排気
後方
ホース取付口
Rc1/4
トラスココード
410-6709
質量(g)
900

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト