17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)

通常単価(税別)
34,96662,264特別価格
税込単価
38,46368,490特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軸付砥石ロータリーバー用です。【用途】・金型の仕上げ、バリ取り、面取り、パイプの内面仕上げな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通常タイプ
  • チャック内径 (mm)
    6
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ホース取入口
    Rc1/4

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • UG-25NA/UG-38N/UG-38NA/UG-38NL/UG-50S-200:レバータイプ。トイシは付属していません。
  • UG-25NSA/UG-38NS/UG-38NSA/UG-38NSL:ロールタイプ。トイシは付属していません。

コレットチャック

ストレートグラインダー 仕様1

UG-25Nシリーズ

ストレートグラインダー 仕様2

UG-38Nシリーズ チャックCP(チャック+チャックナット)

規格表

ストレートグラインダー 規格表1

※空気圧0.6MPa(Gauge)無負荷時のデータです。
※超硬ロータリバーを取り付けの際は、オーバーハングを必ず13mm以下でご使用ください。
※φ50以上の軸付トイシを使用しないでください。
*後方排気型

ストレートグラインダー 規格表2

※空気圧0.6MPa(Gauge)無負荷時のデータです。
※超硬ロータリバーを取り付けの際は、オーバーハングを必ず13mm以下でご使用ください。
※φ50以上の軸付トイシを使用しないでください。

注意・禁止事項

エアグラインダを安全にお使い頂くために

下記は最小限必要な注意事項です。詳細に関しては労働安全衛生構造規格の定めに従ってご使用ください。

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
労働安全規則(昭和47年労働省令第32号)
研削盤等構造規則(昭和46年3月8日労働省告示第8号・一部昭和40年9月30日労働省告示第85号)

ストレートグラインダー 注意事項1

1. エアグラインダ本体とトイシカバーの規定表示を確認してください。無負荷最高回転速度、使用できる研削トイシの直径・厚さ・穴径、トイシの回転方向、トイシの最高 使用周速度。

ストレートグラインダー 注意事項2

2. 調速装置(ガバナ)の付いたグラインダについては、正常な回転数を維持するよう適切に作動しているかどうか定期的に回転速度をチェックし、万一異常があれば直ちに使用を禁止してください。

ストレートグラインダー 注意事項3

3. 研削トイシの取付フランジやトイシカバーは必ず規定のものを使い、その取付状態が正常かどうかをチェックし、規定外寸法、品質不良破損、摩耗、部品不足等の異 常があれば直ちに使用を禁止してください。

ストレートグラインダー 注意事項4

4. 研削トイシは規定に適合した品質・強度のものを使用し、破損、変質等異常があるものは使用を禁止してください。

ストレートグラインダー 注意事項5

5. 研削トイシの取付、取替、テストは特定の責任者を定め、特定の安全な場所で行ってください。
研削作業開始前の1分間、及び研削トイシ取換え後の3分間の試運転を特定の安全な場所で必ず行い異常の有無を確認してください。

ストレートグラインダー 注意事項6

6. グラインダの回転数が規定を超過しないよう充分に注意を払い、回転速度を上げるために使用空気圧を規定以上に上げないでください。

ストレートグラインダー 注意事項7

7. 直径50mm以上の研削トイシを使用するエアグラインダは必ず適切なトイシカバーを正しく装着して使用してください。

ストレートグラインダー 注意事項8

8. 研削トイシに表示されている最高使用速度以上の回転速度では絶対に使用しないでください。

ストレートグラインダー 注意事項9

9. 側面使用目的の研削トイシ以外は、研削トイシの側面を使用しないでください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 無負荷回転数(rpm)

  • 全長(mm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • 排気方向

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

無負荷回転数

(rpm)

全長

(mm)

空気消費量

(m³/min)

排気方向

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
23500
153
0.3
側方
211-5981
約540
1個
23500
145
0.3
側方
211-5999
約560
1個
25000
164
0.4
前方
211-6006
約540
1個
22000
165
0.4
-
-
約630
1個
21000
317
0.4
-
-
約930
1個
25000
174
0.4
前方
211-6014
約560
1個
22000
174
0.4
-
-
約650
1個
23000
198
0.4
後方
-
約600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,897
( 40,587 )
1日目
42,817
( 47,099 )
1日目
34,966
( 38,463 )
1日目
44,62339,995
( 43,995 )
4日目
62,26452,034
( 57,237 )
3日目
36,077
( 39,685 )
4日目
45,39740,820
( 44,902 )
3日目
47,41242,983
( 47,281 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸付砥石ロータリーバー用です。
【用途】
・金型の仕上げ、バリ取り、面取り、パイプの内面仕上げなどに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ
エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式
エアグラインダー ストレートタイプ
エアストレート ミゼットグラインダー
エアグラインダー ストレート小型タイプ
メーカー瓜生製作ヨコタ工業不二空機MRAヨコタ工業MRA
通常価格34,966-20,312 -24,31018,74621,511 -17,385
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
チャック内径(mm)666666
使用空気圧力(MPa)0.60.4~0.60.630.60.60.6
ホース取入口Rc1/4-----
よく一緒に購入される商品

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング