17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サイレントグラインダー(消音タイプ)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
22,089特別価格
税込単価
24,298特別価格

【特長】・78dB消音タイプです。・軽量低振動です。・高精度コレットを採用して...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    消音タイプ
  • チャック内径 (mm)
    6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    26000
  • 全長 (mm)
    200
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.4
  • 排気方向
    後方
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • トラスココード
    391-3571
  • 用途
    ダイカストの研磨に/金型研磨に/パイプなど内面研磨に。
  • 質量 (g)
    512

型番:

TS-1
解除
    • 推奨代替品はございません。

    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 【販売終了品】2026年01月に販売終了となりました。

    数量:

    TS-1の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    消音タイプ
    チャック内径(mm)
    6
    無負荷回転数(rpm)
    26000
    全長(mm)
    200
    使用空気圧力(MPa)
    0.6
    空気消費量(m³/min)
    0.4
    排気方向
    後方
    ホース取入口
    Rc1/4
    トラスココード
    391-3571
    用途
    ダイカストの研磨に/金型研磨に/パイプなど内面研磨に。
    質量(g)
    512
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TS-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,08920,047
    ( 22,052 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・78dB消音タイプです。
    ・軽量低振動です。
    ・高精度コレットを採用しています。
    ・78db、消音ホース無し
    ・後方排気
    【用途】
    ・ダイカストの研磨に。
    ・金型研磨に。
    ・パイプなど内面研磨に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サイレントグラインダー(消音タイプ)の型番TS-1のページです。 型番TS-1に関する仕様情報を記載しております。
    サイレントグラインダー(消音タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サイレントグラインダー(消音タイプ)
    エアダイグラインダー(通常タイプ)
    エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式
    エアストレート ミゼットグラインダー
    エアストレートグラインダー空神ストレート レバー式
    ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)
    メーカーオフィスマインバーコ不二空機ヨコタ工業ニューレジストン空研
    通常価格22,08923,49124,31021,511 -25,30816,589
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目〜1日目
    商品タイプ消音タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
    チャック内径(mm)666663/6
    無負荷回転数(rpm)260002500018000240002400019000
    全長(mm)200165176173173166
    使用空気圧力(MPa)0.60.630.630.60.60.6

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト