17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイグラインダー(無負荷回転数 21000rpm・28000rpm)
  • SPDG-72
  • SPDG-72AH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイグラインダー(無負荷回転数 21000rpm・28000rpm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPDG-72

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・超軽量・小型で狭い箇所も片手で簡単に操作できます。
【用途】
・ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。

指定中の仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
28000
空気消費量(m³/min)
0.2
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
前方
全長(mm)
120
チャック内径(mm)
6
本体・関連商品
本体
ホース取入口
NPT1/4
トラスココード
238-8961
質量(g)
300

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト