17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サイレントアングルグラインダー SMX-6D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サイレントアングルグラインダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SMX-6D

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・78db、消音タイプです。
・軽量で低振動です。
・レギュレター付きです。
【用途】
・ダイカストの研磨。
・金型研磨。
・パイプなど内面研磨。

指定中の仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
12000
空気消費量(m³/min)
0.4
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方
全長(mm)
205
本体・関連商品
本体
トラスココード
410-6717
ホース取入口
Rc1/4
ペーパーサイズ(mm)
50
オービットダイヤ(mm)
-
質量(g)
610
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト