17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉄工用 防じんカッター(切込深度0~60mm)

通常単価(税別)
51,136
税込単価
56,250
通常出荷日:1日目

【特長】・デッキプレートや鋼板が丸のこで切断できます。・耐熱に優れた軽合金ダストケース、耐久性に優れた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度 (mm)
    0~60
  • 消費電力 (W)
    1300
  • 定格電流 (A)
    14
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4300
  • 電源 (V)
    AC100
  • コード長さ
    5m
  • トラスココード
    359-7202
  • 質量 (g)
    4300
  • 特長
    デッキプレートや鋼板が丸のこで切断できます耐熱に優れた軽合金ダストケース、耐久性に優れたステンレス製ベットです。二重絶縁型です。電気ブレーキ付です。
  • 用途
    鉄工用

型番:

B18N2-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B18N2-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
丸ノコ
切込深度(mm)
0~60
消費電力(W)
1300
定格電流(A)
14
無負荷回転数(min⁻¹)
4300
電源(V)
AC100
コード長さ
5m
トラスココード
359-7202
質量(g)
4300
特長
デッキプレートや鋼板が丸のこで切断できます耐熱に優れた軽合金ダストケース、耐久性に優れたステンレス製ベットです。二重絶縁型です。電気ブレーキ付です。
用途
鉄工用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B18N2-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,136
( 56,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッキプレートや鋼板が丸のこで切断できます。
・耐熱に優れた軽合金ダストケース、耐久性に優れたステンレス製ベットです。
・二重絶縁型です。
・電気ブレーキ付です。
・焼けない、溶けない、バリが出ない、きれいな切断面です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄工用 防じんカッター(切込深度0~60mm)の型番B18N2-Fのページです。 型番B18N2-Fに関する仕様情報を記載しております。
鉄工用 防じんカッター(切込深度0~60mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工用 防じんカッター(切込深度0~60mm)
鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)
Φ147mm電動丸鋸EA851AA-3D
Φ165mm/AC100V電子丸鋸(深切型)EA851K-6
165ミリコード式電子マルノコHS6303
際切マルノコ(アルミベース)
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業エスコエスコマキタマキタ
通常価格51,13653,25825,97030,69045,722 -39,822
通常出荷日1日目1日目2日目5日目3日目3日目
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(mm)0~602146(逆5°)52(5°)55.5(左5°)-
消費電力(W)13006301150115010501050
定格電流(A)146.512121211
無負荷回転数(min⁻¹)430076004000400041004700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング