17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドワーカーY1型 (精密ヤスリ加工機) HCT-30Y1

ハンドワーカーY1型 (精密ヤスリ加工機)

通常単価(税別)
49,48337,453
税込単価
54,43141,198
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・振幅1mm・振動数1.2万回/分の超振動で、精密ヤスリ掛け・仕上・重さ800gと小型軽量のた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動ヤスリ
  • 定格電流(A)
    0.8
  • 無負荷ストローク数(min-1)
    12000
  • 消費電力(W)
    80
  • 電源(V)
    AC100
  • コード長さ
    2
  • 種類
    精密ヤスリ
  • JANコード
    4518484100315
  • トラスココード
    114-0370
  • 全長(mm)
    235
  • 質量(g)
    800.000
  • 幅(mm)
    φ44
  • サイズ(mm)
    44(握り径)
  • 軸径(mm)
    4
  • 内容
    電源:AC100V・定格電流:0.8A・電源コード長さ:2m
  • 材質1
    ヘッド部:ポリカーボネート
  • 材質2
    本体部:アルミダイカスト・樹脂
  • 付属品
    ヤスリヘッド 4mm軸ヤスリ3本セット一式(平、平丸、三角)細目 ハンガー スパナ(12mm)

型番:

HCT-30Y1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

“ハンドワーカーY1型”(精密ヤスリ機) 使用方法

精密バリ取り作業

“ハンドワーカーY1型”(精密ヤスリ機) 使用方法2

バリ取り作業

使用例

HCT-30Y1の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動ヤスリ
定格電流(A)
0.8
無負荷ストローク数(min-1)
12000
消費電力(W)
80
電源(V)
AC100
コード長さ
2
種類
精密ヤスリ
JANコード
4518484100315
トラスココード
114-0370
全長(mm)
235
質量(g)
800.000
幅(mm)
φ44
サイズ(mm)
44(握り径)
軸径(mm)
4
内容
電源:AC100V・定格電流:0.8A・電源コード長さ:2m
材質1
ヘッド部:ポリカーボネート
材質2
本体部:アルミダイカスト・樹脂
付属品
ヤスリヘッド 4mm軸ヤスリ3本セット一式(平、平丸、三角)細目 ハンガー スパナ(12mm)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HCT-30Y1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,48337,453
( 41,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振幅1mm・振動数1.2万回/分の超振動で、精密ヤスリ掛け・仕上
・重さ800gと小型軽量のため、片手で操作容易
・加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです
・スーパーストーン(セラミック織維のヤスリ)を取付ける(ホルダー必要)とラッピング仕上げ・ホーニングが容易に出来ます。超音波研磨装置以上の加工特性を発揮(金型仕上)
【用途】
・切削・板金・プレス後の小さいバリ取り
・金型の複雑な切削加工面のヤスリ仕上げ
・凹凸微細仕上や削り・プレス後のバリ取り
・プラスチック成型品等のバリ取り
・放電加工面の精密仕上(金型仕上等)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドワーカーY1型 (精密ヤスリ加工機)の型番HCT-30Y1のページです。 型番HCT-30Y1に関する仕様情報を記載しております。
ハンドワーカーY1型 (精密ヤスリ加工機)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドワーカーY1型 (精密ヤスリ加工機)
電気式小型ヤスリ 電動スーパーハンド
アターク(強力ヤスリ・研磨機)
アトマホイール
ビットセット 29pcs RB-100
XEBECツール専用 ポータブル回転工具
メーカー東京オートマック日東工器東京オートマックツボ万EARTH MANジーベックテクノロジー
通常価格49,48354,68239,586 -3,053 -3,93748,348
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目15日目
商品タイプ電動ヤスリ電動ヤスリ電動ヤスリ関連部品関連部品電動ヤスリ
定格電流(A)0.81.81---
無負荷ストローク数(min-1)120004500----
消費電力(W)80170100---
電源(V)AC100AC100 50/60HzAC100---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング