17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高周波インバーター専用ケーブル(400Hz用)延長

通常単価(税別)
8,73856,848特別価格
税込単価
9,61262,533特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【仕様】・インバータ電源と高周波グラインダーの接続に使います・適用機種はカタログをご参照下さい。

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • コード長さ(m)

  • 関連商品種類

  • 詳細タイプ

  • 用途

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 適合機種

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コード長さ

(m)

関連商品種類

詳細タイプ

用途

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合機種

品名

最小発注数量
10
ケーブル
専用ケーブル
-
394-0713
4967833005892
3400
-
-
1個
20
ケーブル
専用ケーブル
-
394-0721
4967833005908
5400
-
-
1個
30
ケーブル
専用ケーブル
-
394-0730
4967833005915
7400
-
-
1個
-
-
専用アダプター
HFI-032B/044Bのインバータ電源とHDG(HHG)シリーズとの接続時
394-0748
-
200
-
-
1個
10
ケーブル
延長コード
-
394-0756
4967833005939
5500
HDGシリーズ
コンセントボックス付き
1個
20
ケーブル
延長コード
-
394-0764
4967833005946
8500
HDGシリーズ
コンセントボックス付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,151
( 27,666 )
1日目
42,00039,858
( 43,844 )
1日目
49,826
( 54,809 )
1日目
8,738
( 9,612 )
1日目
44,344
( 48,778 )
1日目
56,848
( 62,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・インバータ電源と高周波グラインダーの接続に使います
・適用機種はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波インバーター専用ケーブル(400Hz用)延長のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波インバーター専用ケーブル(400Hz用)延長
高周波インバーター電源(400Hz)
高周波グラインダー(400Hz・アングル型)
400Hz高周波グラインダ
400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)
400Hz高周波グラインダー(ハンド型)
メーカーニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータ富士製砥ニデックテクノモータニデックテクノモータ
通常価格8,738-108,222 -40,320 -68,89271,118 -55,313
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ電源等関連品電源等関連品本体品本体品本体品本体品
付属品なしなしありなしありあり
よく一緒に購入される商品

高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング