17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

400Hz高周波グラインダー(ハンド型)

通常単価(税別)
55,313
税込単価
60,844
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。・堅ろうな構造、長寿命、高能率です。・作業時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12000
  • 電源容量算定基準 (kVA)
    0.75
  • 電流 (A)
    1.7
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 芯数
    4芯タイプ
  • 付属品
    あり
  • トラスココード
    394-0870
  • 消費電力(W)
    315
  • 砥石径(mm)
    38
  • 質量(g)
    2200
  • 仕様
    4芯タイプ
  • 使用可能砥石の周速度
    2000m/min(一般砥石使用可)
  • 適用インバーター電源
    HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B

型番:

HHG-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HHG-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
12000
電源容量算定基準(kVA)
0.75
電流(A)
1.7
コード長さ(m)
2.5
芯数
4芯タイプ
付属品
あり
トラスココード
394-0870
消費電力(W)
315
砥石径(mm)
38
質量(g)
2200
仕様
4芯タイプ
使用可能砥石の周速度
2000m/min(一般砥石使用可)
適用インバーター電源
HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HHG-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,313
( 60,844 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。
・堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
・作業時間短縮が実現できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400Hz高周波グラインダー(ハンド型)の型番HHG-4のページです。 型番HHG-4に関する仕様情報を記載しております。
400Hz高周波グラインダー(ハンド型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400Hz高周波グラインダー(ハンド型)
400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)
400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP
400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付
高周波グラインダー(400Hz・アングル型)
高周波アングルグラインダ HGC-2502
メーカーニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータ富士製砥
通常価格55,31371,118 -46,694 -76,14643,139 -43,984
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数(min-1)12000800080008000-8700 / 9000
電源容量算定基準(kVA)0.753.72.53.71-
電流(A)1.7106102.52.4
コード長さ(m)2.52.50.30.32.55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング