17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高周波グラインダー(400Hz・アングル型)

通常単価(税別)
43,13945,728特別価格
税込単価
47,45350,301特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。・堅ろうな構造、長寿命、高能率です。・作業時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源容量算定基準 (kVA)
    1
  • 電流 (A)
    2.5
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 芯数
    4芯タイプ
  • 付属品
    あり
  • 消費電力(W)
    660
  • 仕様
    4芯タイプ
  • 使用可能砥石の周速度
    4300m/min
  • 適用インバーター電源
    HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 無負荷回転数(min-1)

  • トラスココード

  • 砥石径(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

無負荷回転数

(min-1)

トラスココード

砥石径(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
10000
394-0772
100
4967833005984
1800.0
1個
8000
394-0781
125
4967833005977
2000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,13940,317
( 44,349 )
1日目
45,72843,240
( 47,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。
・堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
・作業時間短縮が実現できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波グラインダー(400Hz・アングル型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波グラインダー(400Hz・アングル型)
400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)
400Hz高周波グラインダー(ハンド型)
400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP
400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付
400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型
メーカーニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータ
通常価格43,139-71,118 -55,31346,694 -76,14667,525 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
電源容量算定基準(kVA)13.70.752.53.7-
電流(A)2.5101.7610-
コード長さ(m)2.52.52.50.30.32.5
芯数4芯タイプ4芯タイプ4芯タイプ6芯タイプ6芯タイプ4芯タイプ

高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング