17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP

通常単価(税別)
46,69458,905
税込単価
51,36364,796
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。・軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    8000
  • 電源容量算定基準 (kVA)
    2.5
  • 電流 (A)
    6
  • コード長さ (m)
    0.3
  • 出力周波数 (Hz)
    400
  • 芯数
    6芯タイプ
  • 入力周波数 (Hz)
    50、60
  • 付属品
    あり
  • 消費電力(W)
    1400
  • 砥石径(mm)
    180(高速度用)
  • 質量(g)
    2900
  • 仕様
    6芯タイプ
  • 使用可能砥石の周速度
    4800m/min
  • 適用インバーター電源
    HFI-044B・HFI-032B
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
-
394-0888
1個
防振型
394-0896
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,694
( 51,363 )
1日目
58,905
( 64,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。
・軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。
・作業時間短縮が実現できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP
400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付
400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)
400Hz高周波グラインダー(ハンド型)
高周波グラインダー(400Hz・アングル型)
高周波アングルグラインダ HGC-2502
メーカーニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータ富士製砥
通常価格46,694-76,14671,118 -55,31343,139 -43,984
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数(min-1)80008000800012000-8700 / 9000
電源容量算定基準(kVA)2.53.73.70.751-
電流(A)610101.72.52.4
コード長さ(m)0.30.32.52.52.55

高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング