17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

松阪商事 ボルトクリッパー

通常単価(税別)
4,24615,131
税込単価
4,67116,644
通常出荷日:1日目

【特長】・刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、刃先の開調整が簡単にできます。・軟...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • 材質1
    ハンドル部:スチール
  • 材質2
    刃部:特殊鋼
  • 材質3
    グリップ部:塩化ビニル
  • 特長
    刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、刃先の開調整が簡単にできます。
  • 商品補足
    300mmは可鍛鋳鉄製ハンドル、350mm以上はスチールパイプ製ハンドルとなります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 切断能力(HRB80軟線)(mm)

  • 切断能力(HRC20硬線)(mm)

  • 質量(g)

  • 呼称

  • 適合替刃

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

切断能力(HRB80軟線)

(mm)

切断能力(HRC20硬線)

(mm)

質量

(g)

呼称

適合替刃

トラスココード

JANコード

最小発注数量
315
5
5
650
300
-
170-1223
4989065100015
1個
370
6
6
950
350
BCE0035
170-1231
4989065100039
1個
465
8
8
1450
450
BCE0045
170-1240
4989065100046
1個
625
10
9
2500
600
-
170-1258
4989065100053
1個
775
13
11
3850
750
BCE0075
170-1266
4989065100060
1個
925
16
13
5900
900
BCE0090
170-1274
4989065100077
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,246
( 4,671 )
1日目
4,955
( 5,451 )
1日目
6,277
( 6,905 )
1日目
7,730
( 8,503 )
1日目
10,552
( 11,607 )
1日目
15,131
( 16,644 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、刃先の開調整が簡単にできます。
・軟質材切断専用です。
【用途】
・切断対象材:線材・棒鋼・硬鋼線・より線。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松阪商事 ボルトクリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松阪商事 ボルトクリッパー
松阪商事 ボルトクリッパー(アルミハンドル)
アングルカッター
ヒット ボルトクリッパー
ボルトクリッパー EBC
トラスコ中山 ボルトクリッパー
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションヒットロブテックストラスコ中山
通常価格4,246-4,915 -7,5826,000 -3,075 -3,415 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
材質1ハンドル部:スチールハンドル部:アルミニウムハンドル部:スチール---
材質2刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼---
材質3グリップ部:塩化ビニル-グリップ部:塩化ビニル---
特長刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、刃先の開調整が簡単にできます。アルミ鍛造ハンドルの採用により30%軽量化しました。(当社従来品比)刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断できます。---

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング