17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルカッター

通常単価(税別)
9,2057,581
税込単価
10,1268,339
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断できます。・刃の材質そ...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • 全長 (mm)
    315
  • 切断能力(HRB80軟線) (mm)
    5
  • 質量 (g)
    650
  • 適合替刃
    ACE0030
  • トラスココード
    117-5939
  • JANコード
    4989065100305
  • 材質1
    ハンドル部:スチール
  • 材質2
    刃部:特殊鋼
  • 材質3
    グリップ部:塩化ビニル
  • 特長
    刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断できます。

型番:

AC-0030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-0030の仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
全長(mm)
315
切断能力(HRB80軟線)(mm)
5
質量(g)
650
適合替刃
ACE0030
トラスココード
117-5939
JANコード
4989065100305
材質1
ハンドル部:スチール
材質2
刃部:特殊鋼
材質3
グリップ部:塩化ビニル
特長
刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断できます。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-0030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2057,581
( 8,339 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断できます。
・刃の材質その他すべてボルトクリッパーゆずりの確かな切れ味です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルカッターの型番AC-0030のページです。 型番AC-0030に関する仕様情報を記載しております。
アングルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルカッター
松阪商事 ボルトクリッパー(アルミハンドル)
松阪商事 ボルトクリッパー
折りたたみボルトクリッパー
アルミミニクリッパー
スモールクリッパー(平刃タイプ)
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーショントラスコ中山SK-11KEIBA
通常価格9,2057,255 -7,014 -6,080 -2,7932,059
通常出荷日4日目1日目1日目9日目3日目4日目
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
全長(mm)315---210212
切断能力(HRB80軟線)(mm)5---43.2
質量(g)650---173280
適合替刃ACE0030-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング