17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヒット ボルトクリッパー

通常単価(税別)
7,21912,613特別価格
税込単価
7,94113,874特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • 材質1
    ハンドル部:スチール
  • 材質2
    刃部:特殊鋼
  • 材質3
    グリップ部:天然ゴム
  • 特長
    特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 切断能力(HRB80軟線)(mm)

  • 切断能力(HRC20硬線)(mm)

  • 質量(g)

  • 適合替刃

  • トラスココード

  • JANコード

  • 切断能力(mm)HRC40硬線

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

切断能力(HRB80軟線)

(mm)

切断能力(HRC20硬線)

(mm)

質量

(g)

適合替刃

トラスココード

JANコード

切断能力(mm)HRC40硬線

最小発注数量
318
5
φ4
700
BCC300
254-1882
4953830000015
4
1個
367
7
φ5
1000
BCC350
254-1891
4953830000022
5
1個
627
10
φ8
2800
BCC-600
254-1912
4953830000046
6
1個
779
13
φ9
4200
BCC-750
254-1921
4953830000060
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4055,999
( 6,599 )
1日目
7,219
( 7,941 )
1日目
11,386
( 12,525 )
1日目
12,613
( 13,874 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
・JIS 4643規格品です。
【用途】
・あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒット ボルトクリッパーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鉄筋切り
5
満足度:5.0
 ブロック積みの鉄筋切りに使っています。  しっかりした強度で動きもスムーズ、楽に切ることが出来ます。 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒット ボルトクリッパー
鋼線クリッパーシルバー
折りたたみボルトクリッパー
トラスコ中山 ボルトクリッパー
ボルトクリッパー EBC
ボルトクリッパー替 刃
メーカーヒットヒットトラスコ中山トラスコ中山ロブテックストラスコ中山
通常価格7,219-14,393 -6,080 -4,270 -3,075 -4,424
通常出荷日1日目1日目9日目1日目〜在庫品1日目〜4日目
本体・関連商品本体本体本体本体本体関連商品
材質1ハンドル部:スチールハンドル部:スチール----
材質2刃部:特殊鋼刃部:特殊鋼----
材質3グリップ部:天然ゴムグリップ部:天然ゴム----
特長特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング