17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アーム産業 ボルトクリッパー

通常単価(税別)
6,06212,470特別価格
税込単価
6,66813,717特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・刃は、ネバリがあり欠けにくいです。・パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。・新J...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • 切断能力(HRC40硬線) (mm)
    -
  • 特長
    刃は、ネバリがあり欠けにくいです。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 切断能力(HRB80軟線)(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

切断能力(HRB80軟線)

(mm)

質量

(g)

トラスココード

最小発注数量
320
5
720
102-0501
1個
480
7
1500
102-0544
1個
620
10
2500
102-0561
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2393,150
( 3,465 )
1日目
6,0625,184
( 5,702 )
1日目
12,4706,284
( 6,912 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃は、ネバリがあり欠けにくいです。
・パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。
・新JIS JQAマーク取得商品です。
【用途】
・主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーム産業 ボルトクリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーム産業 ボルトクリッパー
アーム産業 ボルトクリッパー(アルミハンドル)
折りたたみボルトクリッパー
ヒット ボルトクリッパー
トラスコ中山 ボルトクリッパー
ボルトクリッパー EBC
メーカーアーム産業アーム産業トラスコ中山ヒットトラスコ中山ロブテックス
通常価格6,062-4,269 -6,080 -7,219 -4,270 -3,075 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
切断能力(HRC40硬線)(mm)------
特長刃は、ネバリがあり欠けにくいです。JIS取得商品で耐久性に優れています。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング