17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)

パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)

通常単価(税別)
11,61312,411特別価格
税込単価
12,77413,652特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。・特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプリーマー
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • 材質2
    刃:ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 材質
    本体:アルミ合金、刃:ニッケルクロムモリブデン鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 適用管内外径(ミリ)

  • 適用管内外径(インチ)

  • 全長(mm)

  • 刃部

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 直径(mm)

  • 適用管内外径インチ(ミリ)

  • 適合管内外径インチ(ミリ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

適用管内外径(ミリ)

適用管内外径(インチ)

全長

(mm)

刃部

質量

(g)

JANコード

トラスココード

質量(g)

直径(mm)

適用管内外径インチ(ミリ)

適合管内外径インチ(ミリ)

RoHS?最小発注数量
12~54
1/2~2 1/8
-
40枚刃
450
4989999485516
326-5625
450.000
-
-
1/2~2 1/8(12~54)
10
1個
8~35
5/16~13/8
60
銅・ステンレス用40枚刃
200
4989999485523
326-5633
200.000
48.5
5/16~13/8(8~35)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,613
( 12,774 )
1日目
12,4119,475
( 10,423 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
・特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
【用途】
・ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
パイプの面取り加工
3
満足度:3.0
樹脂製の筒の面取り加工に使用しています.内側も外側もひとつでできるので便利です.
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)
バーリングリーマー
チューブリーマー(銅管・ステンレス管用)
ステンレスリーマー(鋼管・ステンレス管用)
10~54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)
リーマー ステンレスリーマー
メーカートラスコ中山トラスコ中山スーパーツールMCCコーポレーションエスコリジッド
通常価格11,613-7,27012,000 -14,743 -9,36910,278
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプパイプリーマーパイプリーマーパイプリーマーパイプリーマーパイプリーマーパイプリーマー
材質1本体:アルミ合金刃:炭素鋼----
材質2刃:ニッケルクロムモリブデン鋼-----
材質本体:アルミ合金、刃:ニッケルクロムモリブデン鋼刃:炭素鋼----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング