17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクト用ドライバーソケットMS(マグネットスライドタイプ)

通常単価(税別)
3,1656,565特別価格
税込単価
3,4827,222特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・マグネットがスライドするのでボルトクリアランスの必要な締め付けに最適です。・耐久性の高い特殊...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • 対辺形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

全長

(mm)

トラスココード

対辺形状

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
8
100
330-2512
6角
55
10
1個
10
70
330-2521
6角
50
10
1個
10
100
330-2539
6角
60
10
1個
10
150
330-2547
6角
80
10
1個
10
200
330-2555
6角
100
10
1個
12
100
330-2563
6角
80
10
1個
12
150
330-2571
6角
90
10
1個
14
100
330-2580
6角
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,165
( 3,482 )
1日目
4,073
( 4,480 )
1日目
3,584
( 3,942 )
1日目
6,5655,770
( 6,347 )
1日目
5,975
( 6,573 )
4日目
6,1275,385
( 5,924 )
1日目
5,588
( 6,147 )
1日目
5,250
( 5,775 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットがスライドするのでボルトクリアランスの必要な締め付けに最適です。
・耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
【用途】
・インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。
・プレスボルト等六角の周囲が段になり中心部の窪んだ六角のマグネット着磁に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ドライバーソケットMS(マグネットスライドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ドライバーソケットMS(マグネットスライドタイプ)
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) 1B
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) 3B
インパクト用ユニバーサルドライバーソケット
インパクト用ドライバーソケットMP(マグネットタイプ)
電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業トップ工業
通常価格3,165-759 -691 -3,246 -1,928 -465 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー
差込寸法(mm)6.3556.356.356.35-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング