17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ビスピタ”

通常単価(税別)
1,230
税込単価
1,353
通常出荷日:1日目

【特長】・強力磁石により長いねじでも確実にキャッチします。・ビスの脱落を気にせず作業ができます。【用途...

詳細を確認
  • 商品種類
    ネジマグキャッチャー
  • 全長 (mm)
    24
  • マグネット
    あり
  • JANコード
    4906842121544
  • トラスココード
    212-2375
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • セット内容・付属品
    付属ビット:+No.2×65mm
  • 重量 (g)
    32

型番:

BSP-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSP-65の仕様・寸法情報

商品種類
ネジマグキャッチャー
全長(mm)
24
マグネット
あり
JANコード
4906842121544
トラスココード
212-2375
シャンク径(mm)
6.35
セット内容・付属品
付属ビット:+No.2×65mm
重量(g)
32
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSP-65
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,230
( 1,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力磁石により長いねじでも確実にキャッチします。
・ビスの脱落を気にせず作業ができます。
【用途】
・建築工事・内装工事・電気工事・車両整備関連。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ビスピタ”の型番BSP-65のページです。 型番BSP-65に関する仕様情報を記載しております。
“ビスピタ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ビスピタ”
電動ドリル用ユニバーサルジョイント
3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
差替式ドライバー用1/4"HEXビットホルダーブレード
六角軸ビスキャッチビット
メーカーサンフラッグトップ工業エスコANEXPBスイスツールズSK-11
通常価格1,2305,0994,2103,9763,2241,443
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品種類ネジマグキャッチャーアダプターケース・ホルダーアダプターアダプター-
全長(mm)2410044122--
マグネットあり--なしあり-
JANコード4906842121544-----
トラスココード212-2375-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング