17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグフィット
  • MF-4
  • MF-H5
  • MF

マグフィット

通常単価(税別)
3,1453,587
税込単価
3,4603,946
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。・強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用で...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 軸径がφ7 or φ6 or 6.35(六角)のビットにご使用いただけます。(MF)
  • 軸径がφ4のビットにご使用いただけます。(MF4)
  • 軸径がφ5 or 5(六角)のビットにご使用いただけます。(MFH5)

規格表

型番D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
適用ビット
(mm)
質量
(g)
MF147-13φ7 orφ6 or 6.35(六角)12
MF-4104-10φ46
MF-H511-510φ5 or 5(六角)7

外形図

マグフィット  外形図1

MF,MF-4

マグフィット  外形図2

MF-5

使用方法・使用事例

使用事例

マグフィット  使用事例

注意・禁止事項

  • 磁器カード、時計、ペースメーカーなどには絶対に近づけないでください。
  • 落下させないでください
  • 80℃以上の温度に晒さないでください。磁力が低下します。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適用ビット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

適用ビット

外径

(mm)

内径

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
13
4571205695880
423-8451
Φ7、Φ6、6.35mm(六角)
14
7
12
10
1個
10
4571205690014
344-8592
Φ4
10
4
6
10
1個
10
4571205690021
344-8606
Φ5、5mm(六角)
11
5
7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,587
( 3,946 )
1日目
3,145
( 3,460 )
4日目
3,145
( 3,460 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。
・強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。
・磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
【用途】
・ドライバービット用着磁器具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグフィットのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ビス締めドライバー
5
満足度:5.0
ビス脱落がなくなりました。サイズも小さく作業の邪魔になりませんでした。
2人が参考にしています。
ネジ脱落防止
4
満足度:4.0
ネジが製品の中に落ちてしまうと大きな問題になります ので、防止に無くてはならないアイテムです もう少し安価になってくれた...もっと読む
1人が参考にしています。
磁石
5
満足度:5.0
普通のドライバービットは磁力付きでもそんなにくっつきませんが、この商品を取り付けるとかなり強力にビスが付くようになりまし...もっと読む
0人が参考にしています。
ビットの着磁用
5
満足度:5.0
ビットの磁力がすぐに落ちてしまい困っていました。 試しに買ったところ、非常に使い勝手もよく十分な着磁能力もあり 役立って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグフィット
マルチホルダー カラビナ付き
GREATTOOL 携帯用ビットホルダー ブラック KH-BK
3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
差替式ドライバー用1/4"HEXビットホルダーブレード
メーカー近江精機MUSTTOOLウィザ(旧:グレートツール)エスコANEXPBスイスツールズ
通常価格3,145-1,6329944,2103,9763,356
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目在庫品1日目1日目
商品種類アダプター-ケース・ホルダーケース・ホルダーアダプターアダプター
マグネットあり---なしあり
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング