17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

へクスローブカラービット【1~5個入り】

通常単価(税別)
6503,354
税込単価
7153,689
通常出荷日:1日目

【特長】・サイズを色で識別できます。・電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・トルクス

全長

(mm)

単品/セット/パック

JANコード

トラスココード

刃先

シャンク径(mm)

質量(g)

先端マグネット

セット内容

重量

(g)

詳細タイプ

ビット入数

RoHS?最小発注数量
-
65
セット
4962485402570
753-6607
-
-
-
-
-
ACTX-0465、0565、0665、0865、1065
-
穴なし/穴付き
5
-
1パック

5個入り

-
65
セット
4962485403461
753-6615
-
-
-
-
-
ACTX-2065N、2565N、2765N、3065N、4065N
-
穴なし
5
10
1パック

5個入り

-
150
セット
4962485402556
436-0982
T10/T15/T20/T25/T30
6.35
水色/青/紫/赤/黄
165.000
なし
-
165
穴付き
5
10
1個
T5
65
単品
4962485402723
436-0974
-
-
-
-
-
-
8
穴なし
-
-
1個
T6
65
単品
4962485402013
407-1905
-
-
-
-
-
-
8
穴付き
-
10
1個
T10
65
単品
4962485402037
407-1921
-
-
-
-
-
-
10
穴付き
-
10
1個
T20
65
単品
4962485402051
407-1948
-
-
-
-
-
-
11
穴付き
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目
2,930
( 3,223 )
1日目
3,354
( 3,689 )
1日目
908
( 999 )
1日目
671
( 738 )
1日目
883
( 971 )
1日目
650
( 715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズを色で識別できます。
・電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
・色で使いたいサイズが簡単に選べる。
・マグネットなし。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

へクスローブカラービットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
ANEX製だけあり、精度や寝室が高く使いやすいです。 他社に比べて少し安価なところもありがたい。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qドライバビットの先端形状がトルクスT6を紹介して欲しい。
A
ANEX製へクスローブカラービット 型番ACTX-0665をご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
へクスローブカラービット
ポジ形カラービット(マグネット入り)
カラースリムトーションビット(マグネット入り)
カラービット(段付・マグネット入り・10本組)
"カラービット"(段付・マグネット入り)ACMD5
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格650-5809712,000 -1,269 -2,573
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状トルクスポジドライブプラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットなしありありありありあり
両頭/片頭片頭両頭両頭片頭片頭両頭 / 片頭
材質1クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼ビット:特殊合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング