ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポジ形カラービット(マグネット入り)

通常単価(税別)
580
税込単価
638
通常出荷日:1日目

【特長】・サイズを色で識別できます。・電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。...

詳細を確認

型番:

ACPZ-1110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACPZ-1110の仕様・寸法情報

先端形状
ポジドライブ
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
110
マグネット
あり
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4962485402419
トラスココード
407-1875
刃先
PZ1
材質1
クロムモリブデンバナジウム鋼
シャンク径(mm)
6.35
質量(g)
24.000
先端マグネット
磁力あり
重量(g)
24
塗装色
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
ACPZ-1110
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580
( 638 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズを色で識別できます。
・電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
・色で使いたいサイズが簡単に選べる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポジ形カラービット(マグネット入り)の型番ACPZ-1110のページです。 型番ACPZ-1110に関する仕様情報を記載しております。
ポジ形カラービット(マグネット入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポジ形カラービット(マグネット入り)
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
1/4″HEX TORQSETビット
1/4″HEX段付マイナスビット
メーカーANEXANEXトラスコ中山ベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格5802,5731,243428 -807 -650 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
先端形状ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角六角プラス(+)特殊マイナス(-)
先端サイズ・ポジドライブPZ1-----
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)1106565-2550
マグネットありありありありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング